LEDライト付 スライドルーペ

LEDライト付 スライドルーペ
通常単価:
1,186
通常出荷日:
7日目

【特長】
・こだわりデザインの持ち歩けるポケットタイプルーペです。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CLE-35P

型番
CLE-35P
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
材質レンズ 材質 仕様

1,186円

1個

7日目

46フレネルレンズ(アクリル)ボディー材質:ABS材質付属品/電池:CR2016(2個)

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ ポケットルーペ 倍率(倍) 3.5 ライト有無 LEDライト有
レンズ寸法(mm) φ35 外寸(mm) 本体サイズ:約83×55×8 JANコード 4963008523598
トラスココード 848-1777

LEDライト付 スライドルーペの型番CLE-35Pのページです。
型番CLE-35Pに関する仕様情報を記載しております。

CLE-35Pで型番確定

LEDライト付 スライドルーペのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)