セパレートケース用仕切板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セパレートケース用仕切板

通常単価:
137円~
通常出荷日:
3日目

セパレートケース専用の仕切板。
【特長】
・S-1A:1セット4枚。
・S-2A:1セット4枚。
・S-3A:1セット4枚。
・S-1A・S-2A 適応セパレートケース:SC-170A・240A・360A・W370A。
・S-3A 適応セパレートケース:SC-240A・W370A。
【用途】
・セパレートケースのアレンジに便利。

基本スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 高さ (mm)
    43
  • 内容量
    1個

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
間口 (mm)

絞り込み

  • 30
  • 63
  • 130
  • 解除
奥行 (mm)

絞り込み

  • 10
  • 11
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4945296002399
  • 4945296002405
  • 4945296002412
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個
30
11
4945296002399

3日目

137

S-1A
型番 : S-1A
通常出荷日 3日目
通常単価 137
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 高さ (mm)
    43
  • 間口 (mm)
    30
  • 奥行 (mm)
    11
  • JANコード
    4945296002399
  • 質量(g)
    10
  • 材質
    ポリスチレン
1個
63
10
4945296002405

3日目

186

S-2A
型番 : S-2A
通常出荷日 3日目
通常単価 186
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 高さ (mm)
    43
  • 間口 (mm)
    63
  • 奥行 (mm)
    10
  • JANコード
    4945296002405
  • 質量(g)
    40
  • 材質
    ポリスチレン
1個
130
10
4945296002412

3日目

242

S-3A
型番 : S-3A
通常出荷日 3日目
通常単価 242
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 高さ (mm)
    43
  • 間口 (mm)
    130
  • 奥行 (mm)
    10
  • JANコード
    4945296002412
  • 質量(g)
    100
  • 材質
    ポリスチレン

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

セパレートケース用 仕切板(4枚組)

アステージ セパレートケース用仕切板:関連画像

セパレートケース用 仕切板の外観

アステージ セパレートケース用仕切板:関連画像

使用例

品番 外寸 梱包サイズ 適応品番 質量
(g)
S-1A 4枚組 30×11×43 65×30×100 SC-170A/240A/360A/W370A 10
S-2A 4枚組 63×10×43 85×33×130 40
S-3A 4枚組 130×10×43 85×33×190 SC-240A/W370A 100

材質:ポリスチレン


商品担当おすすめ

セパレートケース用仕切板のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 他の色はありますか?
回答: クリアのみの販売になります。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)