アルミナルツボ SAC-997 B-4 身のみ

アルミナルツボ SAC-997 B-4 身のみ

通常単価:
5,875
通常出荷日:
2日目

【特長】
・アルミナ純度99.7%。
・酸・アルカリ・腐食における耐久性は、アルミナ97%より優れております。
・実験材料との反応・汚染も少なく、比較的高温域での使用も可能です。
・使用法・条件により異なりますが、1600℃位までの使用が可能です。
・型式:B-4
・容量(ml):150
・外径×高さ(mm):73×59
【備考】
・※アルミナの純度表示は目安値です。

(i)ご注意

  • 加熱可能製品についても急加熱・急冷却や、熱いうちに水分に触れさせることにより破損する恐れがございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

5,875

型番 : 95-4244
通常出荷日 2日目
通常単価 5,875

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

アルミナルツボ SAC-997 B-4 身のみのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)