MT印 グーチるつぼ 目皿付 №1 外径20×高さ30

MT印 グーチるつぼ 目皿付 №1 外径20×高さ30

通常単価:
1,909
通常出荷日:
2日目

【特長】
・酸・アルカリに安定で、恒量性があります。
・外径×高さ(mm):20×30
・目皿径(mm):約12.5
・容量(ml):6

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

1,909

型番 : 95-0231
通常出荷日 2日目
通常単価 1,909

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

MT印 グーチるつぼ 目皿付 №1 外径20×高さ30のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

  • ステンレスふるい
    ステンレスふるい

    アズワン

    通常価格: 1,440円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • ステンレス球
    ステンレス球

    アズワン

    通常価格: 1,620円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • タングステンカーバイド球(超硬球)
    タングステンカーバイド球(超硬球)

    アズワン

    通常価格: 7,204円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 鋼球
    鋼球

    アズワン

    通常価格: 6,573円~

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • クローム鋼球
    クローム鋼球

    アズワン

    通常価格: 1,080円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 衝撃試験用鋼球
    衝撃試験用鋼球

    アズワン

    通常価格: 6,356円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • ステンレス球(SUS304)
    ステンレス球(SUS304)

    アズワン

    通常価格: 5,944円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • アルミナ板 50×50mm~150×150mm
    アルミナ板 50×50mm~150×150mm

    アズワン

    通常価格: 6,866円~

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • ハンドプレス
    ハンドプレス

    アズワン

    通常価格: 13,869円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 角板 SSA-S/SSA-T
    角板 SSA-S/SSA-T

    ニッカトー

    通常価格: 621円~

    通常出荷日: 2日目~

  • HB絶縁管
    HB絶縁管

    ニッカトー

    通常価格: 2,069円~

    通常出荷日: 2日目~

  • エアー式プレス機
    エアー式プレス機

    アズワン

    通常価格: 153,513円

    通常出荷日: 8日目

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)