(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商 パスツールピペット用滅菌缶 9インチ用

三商 パスツールピペット用滅菌缶 9インチ用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
4,993
通常出荷日:
お見積り

【特長】・本体の高さが少し低めに設計されており、パスツールピペットが取出しやす...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

4,993

型番 : 92-0646
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) 4,993

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・本体の高さが少し低めに設計されており、パスツールピペットが取出しやすくなっています。
・本体外側のフタストッパーにフタが引っ掛かりますので、フタとパスツールピペットがぶつかることはありません。
・5インチ用と9インチ用の2種類あり、各々約52本入ります。
・別売のシリコンスポンジと合せてお使い下さい。
・規格:9インチ用
・外寸法(mm):53×53×250

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商 パスツールピペット用滅菌缶 9インチ用

三商 パスツールピペット用滅菌缶 9インチ用

    三商 パスツールピペット用滅菌缶 5インチ用

    三商 パスツールピペット用滅菌缶 5インチ用

      マイクロピペットスタンド PS-4P(ピペットマン対応)

      マイクロピペットスタンド PS-4P(ピペットマン対応)

        サンプルブック

        サンプルブック

          三商 PTFE温度センサーホルダー φ3.2㎜用 15/25

          三商 PTFE温度センサーホルダー φ3.2㎜用 15/25

            三商 PTFE温度センサーホルダー φ3.2㎜用 19/38

            三商 PTFE温度センサーホルダー φ3.2㎜用 19/38

              小型コンテナーマンション

              小型コンテナーマンション

                実験台用物入れ(BOX型)

                実験台用物入れ(BOX型)

                  深型ガラス引違保管庫

                  深型ガラス引違保管庫

                    小型薬用保冷庫 FMS-054GM

                    小型薬用保冷庫 FMS-054GM

                      小型薬用保冷庫 FMS-054GM

                      小型薬用保冷庫 FMS-054GM

                        アルティア 材料キャビネット(ラテラル3段)

                        アルティア 材料キャビネット(ラテラル3段)

                          ステンレス保管庫(片面引違戸) ACシリーズ

                          ステンレス保管庫(片面引違戸) ACシリーズ

                            メーカー 三商 三商 ケニス アズワン 三商 三商 アズワン アズワン ケニス アズワン 福島工業 アズワン アズワン
                            通常価格
                            (税別)
                            4,993円 4,700円 7,512円 1,801円 1,836円 1,836円 23,030円~ 2,881円 84,075円 127,608円 127,608円 270,330円~ 38,417円~
                            通常出荷日 お見積り   2日目   4日目   1日目~   3日目   3日目   1日目   1日目   8日目   15日目   20日目   1日目~   13日目~  

                            三商 パスツールピペット用滅菌缶 9インチ用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)