(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

バケットA型(ツル付)用 フタ

バケットA型(ツル付)用 フタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
1,517
通常出荷日:
2日目

【特長】・バケットA型(ツル付)専用のフタです。・規格:バケットA型(ツル付)...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

1,517

型番 : 92-0488
通常出荷日 2日目
通常単価(税別) 1,517

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・バケットA型(ツル付)専用のフタです。
・規格:バケットA型(ツル付)全サイズ共通
・サイズ(mm):φ305×H17
・材質:SUS304

商品担当おすすめ

ステンレス運搬用密閉容器 5L 画像

ステンレス運搬用密閉容器 5L

三商

【特長】フタは3ヶ所のフックで密封でき、取り外しも簡単で衛生的です。容量(L):5。本体 内径×深さ(mm):180×210。フタ規格:取手付。材質:(本体)SUS304、(パッキン)シリコン。

ステンレスシール容器 角型 深型 大 186×142×77H 画像

ステンレスシール容器 角型 深型 大 186×142×77H

三商

【特長】ポリエチレン製フタ(半透明)で密閉できます。フタ耐熱、耐冷温度+60℃~-25℃。部品、試料の分類、整理、移送ケースとしてお使い下さい。規格:角深型 大。サイズ(mm):186×142×H77

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バケットA型(ツル付)用 フタ

バケットA型(ツル付)用 フタ

    ステンレス積重ねバット用フタ ミニ

    ステンレス積重ねバット用フタ ミニ

      テーパー型ステンレス密閉式タンク 吊り下げ A型NBRパッキン付 TP-CTBシリーズ

      テーパー型ステンレス密閉式タンク 吊り下げ A型NBRパッキン付 TP-CTBシリーズ

        210x150x40mm ボックス(ステンレス製)

        210x150x40mm ボックス(ステンレス製)

          テーパー型ステンレス密閉式タンク 吊り下げ TP-CTB-33 A型EPDMパッキン付 25L

          テーパー型ステンレス密閉式タンク 吊り下げ TP-CTB-33 A型EPDMパッキン付 25L

            バケットA型(ツル付) 13L

            バケットA型(ツル付) 13L

              アルマイト蓋付バット 小

              アルマイト蓋付バット 小

                密閉式ステンレスタンク クリップ A型EPDMパッキン付 CTHシリーズ

                密閉式ステンレスタンク クリップ A型EPDMパッキン付 CTHシリーズ

                  テーパー型ステンレスタンク 吊り下げ ストック蓋付 TP-STBシリーズ

                  テーパー型ステンレスタンク 吊り下げ ストック蓋付 TP-STBシリーズ

                    バケットA型(ツル付) 15L

                    バケットA型(ツル付) 15L

                      ふた付深型ボックス(ステンレス製)

                      ふた付深型ボックス(ステンレス製)

                        テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型NBRパッキン付 TP-CTHシリーズ

                        テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型NBRパッキン付 TP-CTHシリーズ

                          アルマイト蓋付バット 大

                          アルマイト蓋付バット 大

                            メーカー 三商 三商 アズワン エスコ 日東金属工業 三商 三商 アズワン アズワン 三商 エスコ アズワン 三商
                            通常価格
                            (税別)
                            1,517円 1,206円 12,563円~ 3,069円 19,048円 7,148円 3,213円 7,356円~ 7,655円~ 7,833円 6,045円~ 11,256円~ 4,158円
                            通常出荷日 2日目   10日目   20日目   1日目   当日出荷可能 20日目   お見積り   10日目   15日目~   10日目~   お見積り   1日目~   当日出荷可能 20日目   10日目  

                            バケットA型(ツル付)用 フタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)