(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

バケットA型(ツル付) 15L

バケットA型(ツル付) 15L

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
7,833
通常出荷日:
お見積り

【特長】・取手にはバネが付いており、手に食い込みにくくなっています。・フタは別...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

7,833

型番 : 92-0486
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) 7,833

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・取手にはバネが付いており、手に食い込みにくくなっています。
・フタは別売となっております。
・規格:15L
・サイズ(mm):φ300×H305
・材質:SUS304

商品担当おすすめ

ステンレス運搬用密閉容器 5L 画像

ステンレス運搬用密閉容器 5L

三商

【特長】フタは3ヶ所のフックで密封でき、取り外しも簡単で衛生的です。容量(L):5。本体 内径×深さ(mm):180×210。フタ規格:取手付。材質:(本体)SUS304、(パッキン)シリコン。

ステンレスシール容器 角型 深型 大 186×142×77H 画像

ステンレスシール容器 角型 深型 大 186×142×77H

三商

【特長】ポリエチレン製フタ(半透明)で密閉できます。フタ耐熱、耐冷温度+60℃~-25℃。部品、試料の分類、整理、移送ケースとしてお使い下さい。規格:角深型 大。サイズ(mm):186×142×H77

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バケットA型(ツル付) 15L

バケットA型(ツル付) 15L

    バケットA型(ツル付) 18L

    バケットA型(ツル付) 18L

      バケットA型(ツル付) 13L

      バケットA型(ツル付) 13L

        PTFEパッキン付テーパー型吊り下げ式ステンレス密閉容器 TP-CTB-PTFEシリーズ

        PTFEパッキン付テーパー型吊り下げ式ステンレス密閉容器 TP-CTB-PTFEシリーズ

          透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器 CTBシリーズ

          透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器 CTBシリーズ

            PTFEパッキン付316L吊り下げ式密閉容器 CTB-PTFEシリーズ

            PTFEパッキン付316L吊り下げ式密閉容器 CTB-PTFEシリーズ

              メーカー 三商 三商 三商 アズワン アズワン アズワン
              通常価格
              (税別)
              7,833円 8,812円 7,148円 26,117円~ 23,235円~ 29,450円~
              通常出荷日 お見積り   お見積り   お見積り   10日目~   10日目~   15日目  

              このカテゴリにはこんな商品もあります!

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              チャットでのご相談も受け付けております。

              受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)