ステンレスボトル PS-8 0.5L

ステンレスボトル PS-8 0.5L

通常単価:
15,177
通常出荷日:
2日目

【特長】
・貴重な液体の保存、運搬に適しています。
・容量(L):0.5
・内径×全高×口内径(mm):80×165×28
・材質:本体:SUS304 キャップ:SUS303 パッキン:PTFE(硬質)
・表面処理:内面:酸洗 外面:バフ研磨

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

15,177

型番 : 92-0042
通常出荷日 2日目
通常単価 15,177

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)