両開固定式ムッフ付クランプ 大

両開固定式ムッフ付クランプ 大

通常単価:
2,614
通常出荷日:
2日目

【特長】
・ムッフ部取付範囲:φ8~16mm。
・規格:大
・使用径(mm):5~100
・全長(mm):245

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

2,614

型番 : 91-7860
通常出荷日 2日目
通常単価 2,614

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

両開固定式ムッフ付クランプ 大のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)