フレキシブルアーム型クランプ ムッフ付 大

フレキシブルアーム型クランプ ムッフ付 大

通常単価:
5,551
通常出荷日:
2日目

【特長】
・φ13mmのフレキシブルパイプで方向や角度の調節が可能です。
・ムッフ部はトンボねじ仕様になっています。
・規格:大
・使用径(mm):5~100
・ムッフ部取付範囲(mm):φ12~16
・全長(mm):370

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

5,551

型番 : 91-7853
通常出荷日 2日目
通常単価 5,551

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

フレキシブルアーム型クランプ ムッフ付 大のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)