パワーグリップクランプ BP-5

パワーグリップクランプ BP-5

通常単価:
2,937
通常出荷日:
2日目

【特長】
・円筒形の器具を確実に固定させる為のクランプです。
・締付時に器具の損傷を防止するステンレス鋼板製のベルトが内側に取付けてあります。
・使用径(mm):φ125~165
・柄の径×長さ(mm):φ13×250
・材質:SUS304

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

2,937

型番 : 91-7845
通常出荷日 2日目
通常単価 2,937

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

パワーグリップクランプ BP-5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)