ジュワー瓶 3000ml A型 金属ケース・コルク栓付

ジュワー瓶 3000ml A型 金属ケース・コルク栓付

通常単価:
51,897
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。
・A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。
・B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
・容量(ml):3000
・瓶内径×深さ(mm):120×300
・瓶外径×深さ(mm):145×300

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

51,897

型番 : 91-7407
通常出荷日 お見積り
通常単価 51,897

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ジュワー瓶 3000ml A型 金属ケース・コルク栓付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)