PYREX 広口メジューム瓶角型 250ml PPキャップ付

PYREX 広口メジューム瓶角型 250ml PPキャップ付

通常単価:
1,370
通常出荷日:
2日目

【特長】
・取扱やすい四角型のボトルで、丸型に比べ約13~20%省スペース化になります。
・容量(ml):250
・胴幅×高さ(mm):64×138
・ねじ規格:GL-45
・JR-1:該当

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

1,370

型番 : 85-4922
通常出荷日 2日目
通常単価 1,370

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

PYREX 広口メジューム瓶角型 250ml PPキャップ付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)