ETFEフェルール&コネクター 外径1/8インチチューブ用 2組入

ETFEフェルール&コネクター 外径1/8インチチューブ用 2組入

通常単価:
2,448
通常出荷日:
2日目

【特長】
・チューブを固定したい場合にご使用下さい。
・入数:2組
・フェルール材質:ETFE
・コネクタ材質:PP
・適用チューブ径:φ1/8インチ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

2,448

型番 : 85-4706
通常出荷日 2日目
通常単価 2,448

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ETFEフェルール&コネクター 外径1/8インチチューブ用 2組入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)