三商 濾過瓶 2000ml ノズル変換アタブター付

三商 濾過瓶 2000ml ノズル変換アタブター付

通常単価:
14,208
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・PP製ノズル径変換アダプター(φ15.5⇒φ10mm)付き。
・容量(ml):2000
・材質:硬質ガラス
・ノズル外径(mm):15.5
・口内径(mm):38
・ゴム栓No.:14

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

14,208

型番 : 85-3065
通常出荷日 お見積り
通常単価 14,208

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

三商 濾過瓶 2000ml ノズル変換アタブター付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)