三商 ミニスタンダードカプセル 茶 3ml

三商 ミニスタンダードカプセル 茶 3ml

通常単価:
12,729
通常出荷日:
2日目

【特長】
・少量の試薬の保存に最適なデザインの透明摺合せ二重栓容器で目盛付です。
・容量(ml):3
・色:茶
・外径×高さ(mm):φ35×70
・中栓(TS):15
・外栓(TS):24
・目盛り:0~1mlまで 0.1ml、1ml以上 0.2ml
・JR-1:該当

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

12,729

型番 : 85-2325
通常出荷日 2日目
通常単価 12,729

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

三商 ミニスタンダードカプセル 茶 3mlのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)