三商 SG(ガラス)ボトル 茶 ETFEコート1000ml-45

三商 SG(ガラス)ボトル 茶 ETFEコート1000ml-45

通常単価:
5,836
通常出荷日:
2日目

【特長】
・瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。
・オートクレーブ可能。
・キャップPPS、パッキンPTFEライナー付クロロプレンゴム
・容量(ml):1000
・外径×高さ(mm):102×240
・口内径(mm):31.5
・キャップ:45
・JR-1:該当

(i)ご注意

  •  オートクレーブ滅菌にかける際は、キャップを外すか、または完全に緩めた状態で行って下さい。締めた状態で行いますと、瓶の内圧が上昇し、破損の危険があります。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

5,836

型番 : 85-2317
通常出荷日 2日目
通常単価 5,836

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

三商 SG(ガラス)ボトル 茶 ETFEコート1000ml-45のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)