三商 シリコン内面コートスクリューバイアル SSV-50A 10入

三商 シリコン内面コートスクリューバイアル SSV-50A 10入

通常単価:
6,952
通常出荷日:
2日目

【特長】
・撥液性があり、表面滑性が向上。また、容器への吸着を抑制し、力価変動を防止。
・品質安定性・安全性が向上し、作業効率の改善に効果を発揮。
・真空パック包装によりゴミの混入を防ぎます。
・オートクレーブ可(121℃ 20分)。
・容量(ml):50
・外径×高さ(mm):40×75
・入数:10
・JR-2:該当

(i)ご注意

  • 強アルカリ溶液、フッ化水素にはご使用いただけません。キャップ、パッキンは別売です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

6,952

型番 : 84-3934
通常出荷日 2日目
通常単価 6,952

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

三商 シリコン内面コートスクリューバイアル SSV-50A 10入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)