柴田 SPCジョイント継手 S型 SPC24 管外径28

柴田 SPCジョイント継手 S型 SPC24 管外径28

通常単価:
1,762
通常出荷日:
2日目

【特長】
・無色透明で内部をはっきり観察することができます。
・セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。
・汚れがつきにくく洗浄が容易です。
・ノーグリースでの使用が可能です。
・耐クリープ性が大きい。
・摺合せジョイントに比べ機械的に強い。
・真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
・規格:S型
・SPC:24
・管外径(mm):28
・JR-1:該当

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

1,762

型番 : 82-2653
通常出荷日 2日目
通常単価 1,762

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

柴田 SPCジョイント継手 S型 SPC24 管外径28のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)