IWAKI三角フラスコ 2000ml 4980FK2000

IWAKI三角フラスコ 2000ml 4980FK2000

通常単価:
6,726
通常出荷日:
4日目

【特長】
・容量(ml) :2000
・最大径×高さ(mm):172×270
・首径(mm):50
・ゴム栓No.:17
・参考c/s入数:6
・JR-1:該当

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

6,726

型番 : 82-0090
通常出荷日 4日目
通常単価 6,726

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

IWAKI三角フラスコ 2000ml 4980FK2000のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)