(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

IWAKI カルスピペット 10ml K-PIPET-LT10

IWAKI カルスピペット 10ml K-PIPET-LT10

通常単価:
861
通常出荷日:
2日目

【特長】
・先端の穴径が大きく植物のカルス懸濁液の取り扱いに最適です。
・容量(ml):10
・全長×穴径(mm):340×4
・JR-1:該当

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

861

型番 : 73-0438
通常出荷日 2日目
通常単価 861

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

IWAKI カルスピペット 10ml K-PIPET-LT10のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)