(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィンピペット デジタル 4500100

フィンピペット デジタル 4500100

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
22,913
通常出荷日:
お見積り

【特長】・ピペット全体をそのままオートクレーブ可能。・金属パーツを最小限に抑え...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

22,913

型番 : 71-0561
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) 22,913

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・ピペット全体をそのままオートクレーブ可能。
・金属パーツを最小限に抑え、軽量化をはかり、腐蝕耐性を高めました。
・クイック・クリック方式の容量設定でずれを生じません。
・容量レンジごとにカラーコーティング。
・3年間のロングラン保証。
・容量:5-50μl
・可変量:0.5μl
・不正確度:50μl:±0.6% 5μl:±3.0%
・不精密度:50μl:±0.3% 5μl:±2.5%
・適合フィンチップ:250univ、Flex200、200Ext

商品担当おすすめ

ワトソン ロングチップ 250μl 110-801C 1000入 画像

ワトソン ロングチップ 250μl 110-801C 1000入

三商

【特長】細長いチューブに分注したり、吸引する際にとても便利。DNase/RNaseフリー。目盛付。ギルソン、エッペンドルフ、ニチリョーなどのピペットに適合します。材質 チップ:PP。容量(μl):250。全長(mm):89。入数:1000本/袋

オールプラスチック ディスポ シリンジ 2ml 200本入 画像

オールプラスチック ディスポ シリンジ 2ml 200本入

三商

【特長】ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のディスポシリンジです。各種クロマトグラフィーの前処理に最適です。材質:注射筒/PP、プランジャーおよびシール部/PE。規格:ルアーチップ。入数(本):200。容量(ml):2。材質:注射筒:PP プランジャー:PE

SANポリスポイト №2 100入 画像

SANポリスポイト №2 100入

三商

【特長】容量(ml):2。サイズ(mm):90。入数(本):100。材質:PE

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィンピペット デジタル 4500100

フィンピペット デジタル 4500100

    フィンピペット デジタル 4500110

    フィンピペット デジタル 4500110

      フィンピペット デジタル 4500080

      フィンピペット デジタル 4500080

        フィンピペット デジタル 4500090

        フィンピペット デジタル 4500090

          フィンピペット F2 4642130

          フィンピペット F2 4642130

            フィンピペット デジタル 4500120

            フィンピペット デジタル 4500120

              フィンピペット デジタル 4500060

              フィンピペット デジタル 4500060

                フィンピペット デジタル 4500010

                フィンピペット デジタル 4500010

                  フィンピペット デジタル 4500000

                  フィンピペット デジタル 4500000

                    フィンピペット デジタル 4500070

                    フィンピペット デジタル 4500070

                      フィンピペット F2 4642070

                      フィンピペット F2 4642070

                        フィンピペット F2 4642110

                        フィンピペット F2 4642110

                          フィンピペット F2 4642100

                          フィンピペット F2 4642100

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                            通常価格
                            (税別)
                            22,913円 22,913円 22,913円 22,913円 31,613円 22,913円 24,969円 24,969円 24,969円 27,515円 31,613円 41,909円 35,233円
                            通常出荷日 お見積り   2日目   お見積り   お見積り   6日目   2日目   2日目   2日目   お見積り   お見積り   6日目   お見積り   4日目  

                            フィンピペット デジタル 4500100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)