(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィンピペット デジタル 4500110

フィンピペット デジタル 4500110

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
22,913
通常出荷日:
2日目

【特長】・ピペット全体をそのままオートクレーブ可能。・金属パーツを最小限に抑え...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

22,913

型番 : 71-0558
通常出荷日 2日目
通常単価(税別) 22,913

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・ピペット全体をそのままオートクレーブ可能。
・金属パーツを最小限に抑え、軽量化をはかり、腐蝕耐性を高めました。
・クイック・クリック方式の容量設定でずれを生じません。
・容量レンジごとにカラーコーティング。
・3年間のロングラン保証。
・容量:10-100μl
・可変量:1μl
・不正確度:100μl:±0.8% 10μl:±3.0%
・不精密度:100μl:±0.2% 10μl:±1%
・適合フィンチップ:250univ、Flex200、200Ext

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィンピペット デジタル 4500110

フィンピペット デジタル 4500110

    フィンピペット デジタル 4500120

    フィンピペット デジタル 4500120

      フィンピペット デジタル 4500100

      フィンピペット デジタル 4500100

        フィンピペット デジタル 4500080

        フィンピペット デジタル 4500080

          フィンピペット デジタル 4500090

          フィンピペット デジタル 4500090

            フィンピペット デジタル 4500010

            フィンピペット デジタル 4500010

              フィンピペット デジタル 4500070

              フィンピペット デジタル 4500070

                フィンピペット F2 4642090

                フィンピペット F2 4642090

                  フィンピペット デジタル 4500060

                  フィンピペット デジタル 4500060

                    フィンピペット F2 4642110

                    フィンピペット F2 4642110

                      フィンピペット F2 4642130

                      フィンピペット F2 4642130

                        フィンピペット F2 4642030

                        フィンピペット F2 4642030

                          フィンピペット F2 4642040

                          フィンピペット F2 4642040

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                            通常価格
                            (税別)
                            22,913円 22,913円 22,913円 22,913円 22,913円 24,969円 27,515円 31,613円 24,969円 41,909円 31,613円 34,467円 34,467円
                            通常出荷日 2日目   2日目   お見積り   お見積り   お見積り   2日目   お見積り   4日目   2日目   お見積り   6日目   お見積り   お見積り  

                            フィンピペット デジタル 4500110のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)