(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィンピペット デジタル 4500010

フィンピペット デジタル 4500010

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
24,969
通常出荷日:
2日目

【特長】・ピペット全体をそのままオートクレーブ可能。・金属パーツを最小限に抑え...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

24,969

型番 : 71-0552
通常出荷日 2日目
通常単価(税別) 24,969

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・ピペット全体をそのままオートクレーブ可能。
・金属パーツを最小限に抑え、軽量化をはかり、腐蝕耐性を高めました。
・クイック・クリック方式の容量設定でずれを生じません。
・容量レンジごとにカラーコーティング。
・3年間のロングラン保証。
・容量:0.5-10μl
・可変量:0.1μl
・不正確度:10μl:±1.0% 1μl:±2.5%
・不精密度:10μl:±0.5% 1μl:±2%
・適合フィンチップ:10

商品担当おすすめ

ワトソン ロングチップ 250μl 110-801C 1000入 画像

ワトソン ロングチップ 250μl 110-801C 1000入

三商

【特長】細長いチューブに分注したり、吸引する際にとても便利。DNase/RNaseフリー。目盛付。ギルソン、エッペンドルフ、ニチリョーなどのピペットに適合します。材質 チップ:PP。容量(μl):250。全長(mm):89。入数:1000本/袋

オールプラスチック ディスポ シリンジ 2ml 200本入 画像

オールプラスチック ディスポ シリンジ 2ml 200本入

三商

【特長】ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のディスポシリンジです。各種クロマトグラフィーの前処理に最適です。材質:注射筒/PP、プランジャーおよびシール部/PE。規格:ルアーチップ。入数(本):200。容量(ml):2。材質:注射筒:PP プランジャー:PE

SANポリスポイト №2 100入 画像

SANポリスポイト №2 100入

三商

【特長】容量(ml):2。サイズ(mm):90。入数(本):100。材質:PE

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィンピペット デジタル 4500010

フィンピペット デジタル 4500010

    マイクロピペット(フィンピペット デジタル) 4500010

    マイクロピペット(フィンピペット デジタル) 4500010

      マイクロピペット(フィンピペット デジタル) 4500000

      マイクロピペット(フィンピペット デジタル) 4500000

        フィンピペット デジタル 4500110

        フィンピペット デジタル 4500110

          フィンピペット デジタル 4500100

          フィンピペット デジタル 4500100

            フィンピペット デジタル 4500080

            フィンピペット デジタル 4500080

              マイクロピペット(フィンピペット デジタル) 4500110

              マイクロピペット(フィンピペット デジタル) 4500110

                マイクロピペット(フィンピペット デジタル) 4500060

                マイクロピペット(フィンピペット デジタル) 4500060

                  マイクロピペット(フィンピペット デジタル) 4500090

                  マイクロピペット(フィンピペット デジタル) 4500090

                    マイクロピペット(フィンピペット デジタル) 4500120

                    マイクロピペット(フィンピペット デジタル) 4500120

                      マイクロピペット(フィンピペット デジタル) 4500080

                      マイクロピペット(フィンピペット デジタル) 4500080

                        マイクロピペット(フィンピペット F1) 4641080N

                        マイクロピペット(フィンピペット F1) 4641080N

                          マイクロピペット(フィンピペット F3) 4640060

                          マイクロピペット(フィンピペット F3) 4640060

                            メーカー 三商 ケニス ケニス 三商 三商 三商 ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
                            通常価格
                            (税別)
                            24,969円 25,899円 25,899円 22,913円 22,913円 22,913円 23,668円 25,899円 23,668円 23,668円 23,668円 36,860円 22,504円
                            通常出荷日 2日目   6日目   6日目   2日目   お見積り   お見積り   6日目   6日目   6日目   4日目   6日目   6日目   4日目  

                            フィンピペット デジタル 4500010のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)