(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニチリョー チップ BMT2-SG 1000入

ニチリョー チップ BMT2-SG 1000入

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
8,323
通常出荷日:
2日目

【特長】・チップ先端部は表面張力少なくなるように成型してありますので、液切れに...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

8,323

型番 : 71-0408
通常出荷日 2日目
通常単価(税別) 8,323

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・チップ先端部は表面張力少なくなるように成型してありますので、液切れに優れています。
・ノズル装着部の内径の寸法が均一化されているため、気密性、排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。
・材質は高純度ポリプロピレンを使用していますので、耐薬品性、耐熱性に優れています。
・オートクレーブ(121℃,20分)が可能です。
・容量範囲(μl):2~200
・色:クリア
・適用機種:NPP、NPX、NPX2、NPLO・NPLO2、NLE、NPF-20~200、NPV-S・M、NP7-8S、12S、8L、12L
・入数:1000

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチリョー チップ BMT2-SG 1000入

ニチリョー チップ BMT2-SG 1000入

    ニチリョー チップ BMT2-SE 1000入

    ニチリョー チップ BMT2-SE 1000入

      ニチリョー チップ BMT2-UT 1000入

      ニチリョー チップ BMT2-UT 1000入

        ニチリョー チップ BMT2-SGR 960入

        ニチリョー チップ BMT2-SGR 960入

          ニチリョー チップ BMT2-Z 200入

          ニチリョー チップ BMT2-Z 200入

            ニチリョー チップ BMT2-LE 1000入

            ニチリョー チップ BMT2-LE 1000入

              ニチリョー チップ BMT2-X 200入

              ニチリョー チップ BMT2-X 200入

                ニチリョー チップ BMT2-K 1000入

                ニチリョー チップ BMT2-K 1000入

                  ニチリョー チップ BMT2-SER 960入

                  ニチリョー チップ BMT2-SER 960入

                    ニチリョー チップ BMT2-LG 1000入

                    ニチリョー チップ BMT2-LG 1000入

                      ニチリョー チップ BMT2-UTWR 960入

                      ニチリョー チップ BMT2-UTWR 960入

                        ニチリョー チップ BMT2-LGR 960入

                        ニチリョー チップ BMT2-LGR 960入

                          ニチリョー チップ BMT2-LER 960入

                          ニチリョー チップ BMT2-LER 960入

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                            通常価格
                            (税別)
                            8,323円 8,323円 8,100円 9,900円 8,323円 8,323円 7,344円 8,323円 10,771円 7,650円 11,700円 9,900円 10,771円
                            通常出荷日 2日目   7日目   7日目   10日目   4日目   7日目   4日目   2日目   お見積り   12日目   10日目   12日目   お見積り  

                            ニチリョー チップ BMT2-SG 1000入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)