(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニチリョー チップ BMT2-SE 1000入

ニチリョー チップ BMT2-SE 1000入【1,000個入り】

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
8,323
通常出荷日:
7日目

【特長】・チップ先端部は表面張力少なくなるように成型してありますので、液切れに...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

8,323

1,000個入り

型番 : 71-0407
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 8,323
内容量 1,000個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・チップ先端部は表面張力少なくなるように成型してありますので、液切れに優れています。
・ノズル装着部の内径の寸法が均一化されているため、気密性、排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。
・材質は高純度ポリプロピレンを使用していますので、耐薬品性、耐熱性に優れています。
・オートクレーブ(121℃,20分)が可能です。
・容量範囲(μl):2~200
・色:クリア
・適用機種:NPX、NPLO、NLE、NPF-20~200、NPV-S・M
・入数:1000

商品担当おすすめ

ワトソン ロングチップ 250μl 110-801C 1000入 画像

ワトソン ロングチップ 250μl 110-801C 1000入

三商

【特長】細長いチューブに分注したり、吸引する際にとても便利。DNase/RNaseフリー。目盛付。ギルソン、エッペンドルフ、ニチリョーなどのピペットに適合します。材質 チップ:PP。容量(μl):250。全長(mm):89。入数:1000本/袋

オールプラスチック ディスポ シリンジ 2ml 200本入 画像

オールプラスチック ディスポ シリンジ 2ml 200本入

三商

【特長】ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のディスポシリンジです。各種クロマトグラフィーの前処理に最適です。材質:注射筒/PP、プランジャーおよびシール部/PE。規格:ルアーチップ。入数(本):200。容量(ml):2。材質:注射筒:PP プランジャー:PE

SANポリスポイト №2 100入 画像

SANポリスポイト №2 100入

三商

【特長】容量(ml):2。サイズ(mm):90。入数(本):100。材質:PE

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチリョー チップ BMT2-SE 1000入

ニチリョー チップ BMT2-SE 1000入

    ニチリョー チップ BMT2-Z 200入

    ニチリョー チップ BMT2-Z 200入

      ニチリョー チップ BMT2-LE 1000入

      ニチリョー チップ BMT2-LE 1000入

        ニチリョー チップ BMT2-X 200入

        ニチリョー チップ BMT2-X 200入

          ニチリョー チップ BMT2-SER 960入

          ニチリョー チップ BMT2-SER 960入

            ニチリョー チップ BMT2-SG 1000入

            ニチリョー チップ BMT2-SG 1000入

              ニチリョー チップ BMT2-LG 1000入

              ニチリョー チップ BMT2-LG 1000入

                プレミアムチップ (滅菌済ラックチップ) 100~1000ul用 96本×10ラック

                プレミアムチップ (滅菌済ラックチップ) 100~1000ul用 96本×10ラック

                  ニチリョー チップ BMT2-XR 100入

                  ニチリョー チップ BMT2-XR 100入

                    ニチリョー チップ BMT2-LER 960入

                    ニチリョー チップ BMT2-LER 960入

                      ニチリョー チップ BMT2-UT 1000入

                      ニチリョー チップ BMT2-UT 1000入

                        ニチリョー チップ BMT2-LGR 960入

                        ニチリョー チップ BMT2-LGR 960入

                          ニチリョー チップ BMT2-SGR 960入

                          ニチリョー チップ BMT2-SGR 960入

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 ニチリョー 三商 三商 三商 三商 三商
                            通常価格
                            (税別)
                            8,323円 8,323円 8,323円 7,344円 10,771円 8,323円 7,650円 13,451円 7,344円 10,771円 8,100円 9,900円 9,900円
                            通常出荷日 7日目   4日目   7日目   4日目   お見積り   2日目   12日目   7日目   お見積り   お見積り   7日目   12日目   10日目  

                            ニチリョー チップ BMT2-SE 1000入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)