ゴーグル X-9301N

ゴーグル X-9301N

通常単価:
2,839
通常出荷日:
2日目

【特長】
・ワイドヴィション仕様で広角視野を実現。
・フレーム全体にベンチレーション装備。
・バンドも丈夫な合成ゴム織り込み布。
・メガネ・マスク併用可
・EN規格品
・材質:レンズ:セルロースアセテート、フレーム:軟質PVC
・重量:138g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

2,839

型番 : 23-1009
通常出荷日 2日目
通常単価 2,839

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)