断熱カバー KTT-J-L-47H用

断熱カバー KTT-J-L-47H用

通常単価:
246,595
通常出荷日:
33日目

【特長】
・ステンレス容器【KTT-J-L】専用の断熱カバーです。
・優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。
・タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。
・火傷や結露の防止になります。
・取り付け・取り外しが簡単に行えます。
・タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。
【商品仕様】
・重量:7kg
・外径:φ610mm×外高H660mm
・厚さ:t15
・材質:外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット
・色:シルバー
・耐熱温度:~200℃
・取り付け:ベルト・マジックテープ固定

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

33日目

246,595

型番 : 62-1372-80
通常出荷日 33日目
通常単価 246,595

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)