ジャケット型ヘルールオープン加圧容器 脚付 加圧ユニット 10L

ジャケット型ヘルールオープン加圧容器 脚付 加圧ユニット 10L

通常単価:
635,457
通常出荷日:
48日目

【特長】
・圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。
・圧力容器は洗浄しやすいヘルールオープン型です。
・温度調整しながら加圧圧送することができます。
【商品仕様】
・容量:10L
・重量:21.5kg
・内径(ジャケット):φ259.4mm×全高H714mm
・材質:容器本体・蓋・取っ手・脚/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、キャスター/SUS+ウレタン車 (内ストッパー付2個)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール
・表面処理:内外面バフ研磨
・使用圧力(常温):本体0~0.18MPa、ジャケット0~0.18MPa
・【アクセサリーセット】①加圧口②安全弁③液送口④圧力計

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

48日目

635,457

型番 : 62-1372-63
通常出荷日 48日目
通常単価 635,457

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ジャケット型ヘルールオープン加圧容器 脚付 加圧ユニット 10Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)