ジャケット型加圧容器 脚付 加圧ユニット 20L

ジャケット型加圧容器 脚付 加圧ユニット 20L

通常単価:
507,773
通常出荷日:
43日目

【特長】
・圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。
・これ1台で上部排出での加圧圧送ができます。
・蓋とクランプが軽く、取り回しが簡単です。
・温度調整しながら加圧圧送することが可能です。
【商品仕様】
・容量:20L
・重量:18.5kg
・内径(ジャケット):φ309.5mm×全高H801mm
・材質:容器本体・蓋・取っ手・脚/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)ジャケット部ノズル/1Sヘルール
・表面処理:内外面バフ研磨
・使用圧力(常温):本体0~0.4MPa、ジャケット0~0.18MPa
・【アクセサリーセット】①加圧口②安全弁③圧力計④手動二方ボールバルブ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

43日目

507,773

型番 : 62-1372-59
通常出荷日 43日目
通常単価 507,773

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ジャケット型加圧容器 脚付 加圧ユニット 20Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)