絶縁抵抗計 エレベーター保守管理用 M53 校正書類3点(新品校正)

絶縁抵抗計 エレベーター保守管理用 M53 校正書類3点(新品校正)
通常単価:
51,842
通常出荷日:
26日目

【特長】
・エレベータ保守管理用
【商品仕様】
・MΩ(定格電圧):200MΩ(500V)、20MΩ(15V)
・ACV:200/750V
・DCV:20/750V
・定格電流:500V/1.0mA、15V/約50μA
・電源:LR6(単3形アルカリ乾電池)×6
・寸法/質量:H175×W115×D55mm/約600g
・付属品:テストリード、ピン接続用クリップ付きリード線、携帯ケース
・一般校正(ISO書類3点付き)…トレーサビリティ証明書・試験成績書・校正証明書
・※校正ポイントはメーカーの規定に準じる。
・※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

62-0854-84

型番
62-0854-84
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

51,842円

1個

26日目

Loading...

  1. 1

絶縁抵抗計 エレベーター保守管理用 M53 校正書類3点(新品校正)の型番62-0854-84のページです。
型番62-0854-84に関する仕様情報を記載しております。

62-0854-84で型番確定

絶縁抵抗計 エレベーター保守管理用 M53 校正書類3点(新品校正)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)