• 2018/7/17 20:30 ~ 7/18 0:00 の間と2018/7/19 20:30 ~ 7/20 2:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

クランプメーター AC用 真の実効値 DCM60R 校正書類3点(新品校正)

クランプメーター AC用 真の実効値 DCM60R 校正書類3点(新品校正)
通常単価:
13,564
通常出荷日:
26日目

【特長】
・真の実効値対応交流電流専用テストリード部分で電圧・抵抗測定可
【商品仕様】
・ACA:199.9/600A
・ACV:199.9/600V
・抵抗:199.9Ω
・導通:約100Ω以下でブザー音 開放電圧約1.0V
・クランプ導体径:φ25mm
・電源:R03(単4形)×2
・寸法/質量:H187×W50×D29mm/約210g
・付属品:テストリード、携帯ケース
・一般校正(ISO書類3点付き)…トレーサビリティ証明書・試験成績書・校正証明書
・※校正ポイントはメーカーの規定に準じる。
・※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

62-0854-65

型番
62-0854-65
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

13,564円

1個

26日目

Loading...

  1. 1

クランプメーター AC用 真の実効値 DCM60R 校正書類3点(新品校正)の型番62-0854-65のページです。
型番62-0854-65に関する仕様情報を記載しております。

62-0854-65で型番確定

クランプメーター AC用 真の実効値 DCM60R 校正書類3点(新品校正)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)