• 2017/10/22 17:00 ~ 23:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 2017/10/11より、プレス金型部品、プラ型用部品・射出成型用部品のCADダウンロードに不具合が発生しておりましたが、2017/10/19よりWebカタログからのCADダウンロードについては通常どおりご利用いただけるようになりました。詳しくは、こちらよりご確認ください。ご不便をおかけし申し訳ございませんでした。

クランプ式電流センサ CL3000 校正書類3点(新品校正)

クランプ式電流センサ CL3000 校正書類3点(新品校正)

【特長】
・クランプ型の交流電流センサ
・デジタルマルチメーターに接続して計測します。
【商品仕様】
・ACA:30/300/3000A
・クランプ導体径:最大φ150mm
・周波数帯域:10Hz~10kHz(±3dB以内)
・出力電圧:各レンジ最大電流測定時AC3V
・電源:LR03(単4形アルカリ電池)×2
・寸法/質量:H120×W70×D26mm全長約1.8m/約300g
・付属品:携帯ケース
・一般校正(ISO書類3点付き)…トレーサビリティ証明書・試験成績書・校正証明書
・※校正ポイントはメーカーの規定に準じる。
・※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

62-0854-59

型番
62-0854-59
型番通常単価スライド値引通常
出荷日

23,559円

29日目

Loading...

  1. 1

クランプ式電流センサ CL3000 校正書類3点(新品校正)の型番62-0854-59のページです。
型番62-0854-59に関する仕様情報を記載しております。

クランプ式電流センサ CL3000 校正書類3点(新品校正)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)