クランプメーター DC/AC両用 DCM400AD 校正書類3点(新品校正)

クランプメーター DC/AC両用 DCM400AD 校正書類3点(新品校正)
通常単価:
24,480
通常出荷日:
26日目

【特長】
・交流/直流両用テストリード部分で電圧・抵抗測定可
【商品仕様】
・ACA:40/400A
・DCA:40/400A
・ACV:400/600V
・DCV:400/600V
・抵抗:400Ω
・導通:約40Ω以下でブザー音 開放電圧約1.5V
・クランプ導体径:φ25mm
・電源:LR03(単4形アルカリ)×2
・寸法/質量:H193×W50×D28mm/約230g
・付属品:テストリード、携帯ケース
・一般校正(ISO書類3点付き)…トレーサビリティ証明書・試験成績書・校正証明書
・※校正ポイントはメーカーの規定に準じる。
・※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

62-0854-41

型番
62-0854-41
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

24,480円

1個

26日目

Loading...

  1. 1

クランプメーター DC/AC両用 DCM400AD 校正書類3点(新品校正)の型番62-0854-41のページです。
型番62-0854-41に関する仕様情報を記載しております。

62-0854-41で型番確定

クランプメーター DC/AC両用 DCM400AD 校正書類3点(新品校正)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)