棒状標準温度計 200~250℃ 校正書類付

棒状標準温度計 200~250℃ 校正書類付
通常単価:
41,160
通常出荷日:
31日目

【特長】
・※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
・ガラス管の中に水銀を封入し、目盛は表面に刻まれています
・全て製造者の検査成績書付で、各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい
・トレーサビリティ書類の発行が可能です(別途費用)
【商品仕様】
・校正ポイント:温度 210,220,230,240,250℃
・校正書類の内容:校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図・基準器成績書コピー
・型番:0020-05
・測定範囲:200~250℃
・寸法:300mm
・外径:φ6~φ7mm
・目盛:0.1C

型番

1 の型番候補があります候補を表示

62-0850-68

型番
62-0850-68
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

41,160円

1個

31日目

Loading...

  1. 1

棒状標準温度計 200~250℃ 校正書類付の型番62-0850-68のページです。
型番62-0850-68に関する仕様情報を記載しております。

62-0850-68で型番確定

棒状標準温度計 200~250℃ 校正書類付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)