マイクロピペットLe 00NLE100+ 検定サービス N3コース

マイクロピペットLe 00NLE100+ 検定サービス N3コース

通常単価:
20,263
通常出荷日:
20日目

【特長】
・83g台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット
・手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性に優れています
・大きなプッシュボタンの採用で容量可変が容易になりました。
・エジェクタはワンタッチ取り付け方法により脱着が容易になりました
・<検定サービス>測定回数:調整後10回、発行書類:検査成績書
【商品仕様】
・※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
・重量:約83g
・オートクレーブ不可
・容量:10~100μLμL
・精度:±1.0%
・再現性:<0.6%
・※水溶液以外の無機、有機溶媒は使用できません。
・型番:00-NLE-100

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

20日目

20,263

型番 : 61-9986-09
通常出荷日 20日目
通常単価 20,263

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

マイクロピペットLe 00NLE100+ 検定サービス N3コースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)