ニチペットEX Plus II 100~1000μL + 検定サービス N1コース

ニチペットEX Plus II 100~1000μL + 検定サービス N1コース

通常単価:
33,773
通常出荷日:
20日目

【特長】
・耐薬品性に優れた有機溶媒
・耐酸性対応モデル
・酸に強く、体積膨張率の小さい素材などを内部部品に採用しているため、耐薬品性に優れています
・酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています
・<検定サービス>測定回数:調整後6回、発行書類:検査成績書
【商品仕様】
・※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
・適合チップ:BMT2-L
・オートクレーブ可
・容量範囲:100~1000μL
・目盛単位:1μL
・※0.2μL以下の精度・再現性はサンプリング技術に大きく影響されます。
・型番:00-NPLO2-1000

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

20日目

33,773

型番 : 61-9985-90
通常出荷日 20日目
通常単価 33,773

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ニチペットEX Plus II 100~1000μL + 検定サービス N1コースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)