表示器付小型カルマン渦流量計(テフロン) 10~100L/min

表示器付小型カルマン渦流量計(テフロン) 10~100L/min
通常単価:
127,906
通常出荷日:
28日目

【特長】
・液体用の表示器付小型カルマン渦流量計(テフロン)です。
・シンプル設計でデッドスペースを最小化しています。
・CEマーキング取得済です。
・ボディ材質PFAでパーティクルフリーです。
・接液部オールテフロン、Oリングレスです。
【商品仕様】
・流体:H2O
・流量レンジ:10~100L/min
・測定精度:±3.0%F.S. +1digit
・出力:4-20mA
・電源電圧:12~24VDC(※お客様側でのご用意となります。)
・材質:テフロン、PBT他
・接続口径:1"チューブエンド

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-9948-70

型番
61-9948-70
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

127,906円

1個

28日目

Loading...

  1. 1

表示器付小型カルマン渦流量計(テフロン) 10~100L/minの型番61-9948-70のページです。
型番61-9948-70に関する仕様情報を記載しております。

61-9948-70で型番確定

表示器付小型カルマン渦流量計(テフロン) 10~100L/minのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)