小型ハンディ質量流量 測定ユニット FLOW COMPO(TM) 3760MFM 10slm/min

小型ハンディ質量流量 測定ユニット FLOW COMPO(TM) 3760MFM 10slm/min
通常単価:
228,340
通常出荷日:
53日目

【特長】
・マスフローメータとリードアウトユニットを内蔵した小型ハンディ質量流量測定ユニットです。
・タッチパネル式で簡単操作可能です。
【商品仕様】
・センサー方式:熱式センサー
・対象流体:AIR用
・フルスケール:10slm/min(20℃ 1atm 体積流量表示)(※0℃校正可能です。ご相談ください。)
・流量精度:±1.0%F.S.(25℃)
・耐圧:980KPA(G)
・接ガス部材質:SUS316、FKM他
・接続口径:1/4スウェージロック(※その他継手ご相談ください。)
・電源:AC85~264V 48~440Hz

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-9948-49

型番
61-9948-49
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

228,340円

1個

53日目

Loading...

  1. 1

小型ハンディ質量流量 測定ユニット FLOW COMPO(TM) 3760MFM 10slm/minの型番61-9948-49のページです。
型番61-9948-49に関する仕様情報を記載しております。

61-9948-49で型番確定

小型ハンディ質量流量 測定ユニット FLOW COMPO(TM) 3760MFM 10slm/minのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)