オートクレーブ SN500

オートクレーブ SN500

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・最高温度135℃、蛋白改質にも使用できます。
・通常の滅菌、および培地・液体の滅菌や培地の溶解も簡単な設定で、操作できます。
・各滅菌プロセスコース設定のほかに任意の工程をセットでき、繰り返し運転できます。
・冷却時間を短縮する冷却ファンを標準装備しています。
・蓋の手前側に操作パネルと運転表示機を配置しましたので、見やすく使いやすくなりました。
・海外でのご使用には、AC100~120V、AC200~240Vの電源に対応しています。
・※本機は医療用具ではありません。
【商品仕様】
・方式:ラボ用自動高圧蒸気滅菌
・使用温度範囲:45~135℃(予熱温度:45~80℃、保温工程:45~60℃、溶解工程:65~100℃、滅菌工程:105~135℃)
・最高使用圧力:0.255mPa
・使用周囲温度:5~35℃
・外形寸法:幅460×奥行590×高さ1,068mm(突起部を含まず)
・缶体有効寸法:内径300×深さ665mm
・缶体有効内容積:47L
・電源電圧:SN500 AC100~120V(19.5~23.5A)、SN510 AC200~240V※電源プラグは付属しません。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : 61-9659-25
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)