低温恒温水槽 BB601

低温恒温水槽 BB601

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・容量6L/13L/26L、使用温度範囲−30~+80℃の外部循環機能付低温恒温水槽をラインアップ。十分な水槽スペースを確保した外部循環機能付低温恒温水槽です。
・温度調節精度±0.1℃の精密コントロールを実現しています。
・水槽本来の用途幅を拡大、広い有効槽内スペースを確保しています。
・外部循環機能付きです。内部循環と外部循環の切り替えはコックの操作で簡単にできます。
・棚板は3段に高さが可変できますので、小さな容器にも使用できます。
・オートストップ運転、オートスタート運転をはじめRS485通信機能、温度出力端子(4-20mA)を標準装備するなどサポート機能も充実しています。
・安全性:安全機能は自己診断機能、過電流漏電ブレーカ、冷凍機圧力検知、空焚防止用フロートスイッチ、冷凍機オーバーロードリレー、冷凍機保護用遅延タイマ機能を装備しています。
【商品仕様】
・使用温度範囲:−30~+80℃(冷凍機動作40℃以下設定時)
・温度調節精度/温度変動:±0.1℃(JTmK05)at20℃、±0.7℃(JIS)at20℃
・温度分布精度/温度勾配:±0.3℃(JTmK05)1.8℃(JIS)at20℃
・温度表示単位:0.1℃
・冷却能力:約750W(645Kcal/h)at15℃
・外形寸法:幅440×奥行650×高さ885mm
・電源(50/60Hz):AC100V

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : 61-9659-04
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)