中間メスピペット(ハイグレード) 5mL 1本入り トレーサビリティ体系図付

中間メスピペット(ハイグレード) 5mL 1本入り トレーサビリティ体系図付

通常単価:
11,256
通常出荷日:
24日目

【特長】
・※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
【商品仕様】
・容量:5mL
・許容誤差:±0.02mL
・一目盛:0.05mL
・先端穴径:0.9mm
・吸引管外径:7
・全長:375mm
・トレーサビリティ証明書の内訳:トレーサビリティ体系図・JISマーク表示制度認定書・使用した器物の校正証明書

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

24日目

11,256

型番 : 61-9599-13
通常出荷日 24日目
通常単価 11,256

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

中間メスピペット(ハイグレード) 5mL 1本入り トレーサビリティ体系図付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)