ホールピペット 0.5mL(ASONE) 検査成績書付

ホールピペット 0.5mL(ASONE) 検査成績書付

通常単価:
6,240
通常出荷日:
24日目

【商品仕様】
・材質:硼珪酸ガラス-1
・JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
・容量:精度・ロットNo本体表記
・容量:0.5mL
・体積許容誤差:±0.005mL
・全長:300mm
・上部外径:φ4mm
・色:黒2本

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

24日目

6,240

型番 : 61-9592-66
通常出荷日 24日目
通常単価 6,240

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ホールピペット 0.5mL(ASONE) 検査成績書付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)