カサ密度測定器 JIS-K-6720 塩化ビニル樹脂用

カサ密度測定器 JIS-K-6720 塩化ビニル樹脂用
通常単価:
147,000
通常出荷日:
19日目

【特長】
・木製格納箱が付属いたします。
【商品仕様】
・測定カップ容積:100 ml(φ40mm)
・ロート穴径:φ8mm

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-9576-09

型番
61-9576-09
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

147,000円

1個

19日目

Loading...

  1. 1

カサ密度測定器 JIS-K-6720 塩化ビニル樹脂用の型番61-9576-09のページです。
型番61-9576-09に関する仕様情報を記載しております。

61-9576-09で型番確定

カサ密度測定器 JIS-K-6720 塩化ビニル樹脂用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)