パッシブドジチューブ 8D 塩素 校正証明書(試験成績書付)付

パッシブドジチューブ 8D 塩素 校正証明書(試験成績書付)付

通常単価:
9,635
通常出荷日:
30日目

【特長】
・※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
・作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。
・長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。
・ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。
・小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
【商品仕様】
・検知管名:8D 塩素
・1箱の測定回数:10
・有効期限(年):2

・測定ガス名:塩素
・▼測定範囲:0.08~100ppm
・▼標準吸引回数(n):-
・▼測定時間(hr):0.5~24
・▼特記事項:-

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

30日目

9,635

型番 : 61-9406-36
通常出荷日 30日目
通常単価 9,635

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

パッシブドジチューブ 8D 塩素 校正証明書(試験成績書付)付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)