(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量BLラック 300kg/タイプ H2400mm×W1200mm×D620mm×天地5段 単体 ホワイトグレー

中量BLラック 300kg/タイプ H2400mm×W1200mm×D620mm×天地5段 単体 ホワイトグレー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
28,657
通常出荷日:
13日目

【特長】
・ボルトレス構造により、組立,分解が簡単に行えます。
・支柱はネジレに強いC型断面となっています。
【商品仕様】
・寸法:高さ(H)2400mm×間口(W)1200mm×奥行(D)620mm×天地5段(棚段数)
・単体
・ラック外寸:高さ(H)2402mm×間口(W)1255mm×奥行(D)620mm
・色:ホワイトグレー
・重量:83kg
・耐荷重:(等分布荷重):300kg/段
・50mmピッチで棚板調整可能です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

13日目

28,657

型番 : 61-9210-96
通常出荷日 13日目
通常単価 28,657

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

中量BLラック 300kg/タイプ H2400mm×W1200mm×D620mm×天地5段 単体 ホワイトグレーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)