SUSふるい50φ20H1.7mm

SUSふるい50φ20H1.7mm

通常単価:
5,782
通常出荷日:
20日目

【商品仕様】
・材質:枠/SUS304、網/SUS304
・枠寸法:50φ20Hmm
・目開き:1.7mm

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

20日目

5,782

型番 : 61-9067-98
通常出荷日 20日目
通常単価 5,782

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ステンレス球 画像

ステンレス球

アズワン

衝撃試験用鋼球 画像

衝撃試験用鋼球

アズワン

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)