(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準セルセット N-ヘキサンマッチング(石英) 6210シリーズ

標準セルセット N-ヘキサンマッチング(石英) 6210シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
24,316円~
通常出荷日:
40日目

基本スペック

  • 外寸法(mm):
    12.5×12.5×45mm
  • 光路長(mm):
    10
  • 光路幅(mm):
    10

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
商品詳細種別

絞り込み

  • S10S-UV-10 2ケ N-ヘキサンマッチング
  • S10S-UV-10 4ケ N-ヘキサンマッチング
  • S10S-UV-10 5ケ N-ヘキサンマッチング
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
S10S-UV-10 2ケ N-ヘキサンマッチング

40日目

24,316

型番 : 61-9063-05
通常出荷日 40日目
通常単価(税別) 24,316

スペック

  • 外寸法(mm)
    12.5×12.5×45mm
  • 光路長(mm)
    10
  • 光路幅(mm)
    10
  • 商品詳細種別
    S10S-UV-10 2ケ N-ヘキサンマッチング
S10S-UV-10 4ケ N-ヘキサンマッチング

40日目

52,920

型番 : 61-9063-06
通常出荷日 40日目
通常単価(税別) 52,920

スペック

  • 外寸法(mm)
    12.5×12.5×45mm
  • 光路長(mm)
    10
  • 光路幅(mm)
    10
  • 商品詳細種別
    S10S-UV-10 4ケ N-ヘキサンマッチング
S10S-UV-10 5ケ N-ヘキサンマッチング

40日目

71,050

型番 : 61-9063-07
通常出荷日 40日目
通常単価(税別) 71,050

スペック

  • 外寸法(mm)
    12.5×12.5×45mm
  • 光路長(mm)
    10
  • 光路幅(mm)
    10
  • 商品詳細種別
    S10S-UV-10 5ケ N-ヘキサンマッチング

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ハンドラップ 容量 170ml・280ml 画像

ハンドラップ 容量 170ml・280ml

アズワン

【特長】口が開いていないため、液体が蒸発しません。一定量の液体が送り出され余分に出ないため、液体が節約できます。倒れても液体がこぼれにくいです。頭部を軽く押すだけで液体が出ますので、作業性が良くなります。液体が飛ばないよう、フタを液体出口の上に付けています。

規格瓶(広口) ソーダ石灰ガラス製 画像

規格瓶(広口) ソーダ石灰ガラス製

アズワン

並ガラス製の広口規格瓶です。

スクリュー管瓶 透明/褐色 画像

スクリュー管瓶 透明/褐色

アズワン

【特長】透明、褐色の2タイプでサイズが豊富です。本体はオートクレーブが可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準セルセット N-ヘキサンマッチング(石英) 6210シリーズ

標準セルセット N-ヘキサンマッチング(石英) 6210シリーズ

    標準セルセット N-ヘキサンマッチング(合成石英) 6210シリーズ

    標準セルセット N-ヘキサンマッチング(合成石英) 6210シリーズ

      スクリューキャップ付 標準蛍光セル(石英) 6210シリーズ

      スクリューキャップ付 標準蛍光セル(石英) 6210シリーズ

        蛍光セルセット(石英) 6210シリーズ

        蛍光セルセット(石英) 6210シリーズ

          標準蛍光セル(無蛍光石英) 6210シリーズ

          標準蛍光セル(無蛍光石英) 6210シリーズ

            標準セル(石英) 6210シリーズ

            標準セル(石英) 6210シリーズ

              赤外分光光度計用 標準セル(合成石英) 6210シリーズ

              赤外分光光度計用 標準セル(合成石英) 6210シリーズ

                標準セルセット(石英) 6210シリーズ

                標準セルセット(石英) 6210シリーズ

                  標準セルセット ヘキサンマッチング(パイレックスガラス) 6210シリーズ

                  標準セルセット ヘキサンマッチング(パイレックスガラス) 6210シリーズ

                    蛍光セルセット 6210シリーズ

                    蛍光セルセット 6210シリーズ

                      標準セルセット(合成石英) 6210シリーズ

                      標準セルセット(合成石英) 6210シリーズ

                        小型蛍光セル(石英) 6210シリーズ

                        小型蛍光セル(石英) 6210シリーズ

                          標準蛍光セル 6210シリーズ

                          標準蛍光セル 6210シリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格
                            (税別)
                            24,316円~ 41,552円~ 30,711円~ 84,966円~ 48,020円~ 10,357円~ 19,093円~ 22,515円~ 10,627円~ 30,260円~ 39,592円~ 26,748円~ 6,663円~
                            通常出荷日 40日目   40日目   40日目   40日目   16日目~   1日目~   40日目   8日目~   40日目   40日目   40日目   40日目   8日目~  
                            外寸法(mm) 12.5×12.5×45mm 12.5×12.5×45mm - - - - - 12.5×12.5×45mm 12.5×12.5×45mm - 12.5×12.5×45mm - -
                            光路長(mm) 10 10 - 10 - - - 10 10 10 10 - -
                            光路幅(mm) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10

                            標準セルセット N-ヘキサンマッチング(石英) 6210シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)