防災避難セット(5人用)

防災避難セット(5人用)

通常単価:
16,031
通常出荷日:
13日目

【商品仕様】
・セット内容/5人用/手回し充電ラジオライト×1個、毛布×5枚、エア枕×5個、軍手×5双、からだふき(30枚入)×1袋、防災用トイレ処理剤(7回分)×1袋、アルコールハンドジェル×1個、マスク(7枚入)×1袋、ウォータータンク10L×1個、バックル収納ケース×1個防災マニュアル付
・重量/5.8kg
・ケースサイズ/636×445×230(H)mm
・会社での備蓄に便利な、積み重ねができるボックス入り。
・コード番号/EA999ZB-1

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

13日目

16,031

型番 : 61-9003-48
通常出荷日 13日目
通常単価 16,031

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)