(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

高速冷却遠心機 25,000rpm 1000ml×6本

高速冷却遠心機 25,000rpm 1000ml×6本

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・素早く加速、一気に減速。作業のスピードアップとイライラ解消を実現した高速冷却遠心機シリーズ。
・大容量アングルローターによる遠心処理が可能。(1000ml×6本 or 1000ml×4本)
・近くにいなくても、作業状況が一目でわかる、フロントインジケーター。
・多彩なメモリー機能搭載、便利で使いやすい液晶画面を採用。
・ローターのセットはモーターシャフトにのせるだけ、工具は不要です。
【商品仕様】
・最高回転数:25,000rpm
・最大遠心加速度:60,110G
・最大容量:1000ml×6本
・温度設定範囲:-9~35℃(1℃毎)
・冷媒種類:R404A(600g+630g)
・消費電力(発熱量):3,300W(2,840kcal/h)
・本体寸法:715W×794D×1,017Hmm
・重量:265kg
・電源:AC200V 50/60Hz 30A

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : 61-8930-57
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

高速冷却遠心機 25,000rpm 1000ml×6本のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)